SIEMENS

PIA Life Cycle Portal

The tool for Engineering, Ordering, Installation and Operation for process instrumentation and analytics.


Skip over Site Identifier

Automation Technology



Skip over Search


  • PIA Help
  • Konfiguration

3.2 Konfiguration

  • 3.2.1 Konfiguration und Validierung
    • 3.2.1.1 Grundtypen
    • 3.2.1.2 Optionen
    • 3.2.1.3 Überblick
  • 3.2.2 Produkt Details
    • 3.2.2.1 Basisdaten
    • 3.2.2.2 Technische Daten
    • 3.2.2.3 Zertifikate
  • 3.2.3 Nummernkonverter (Intra)

3.2.1 Konfiguration und Validierung

Über das Menü des Konfigurators erreichen Sie zahlreiche Funktionen:

Produktliste

  • Druckaufbereitete Version des geladenen Produkts
  • Download in verschiedene Formate (Word, Excel, EClass)
  • Rücksetzen
  • Menge aktualisieren

top of page

3.2.1.1 Grundtypen

Bei einem Konfigurationseinstieg müssen Sie zunächst die Grundtypen der Produktnummer bestimmen.

Grundtypenbestimmung eines Produkts


Bereits ausgewählte Grundtypen werden mit einem Häckchen Häckchen für bereits konfigurierte Grundtypen gekennzeichnet. Diese können jedoch durch einen Klick auf die Bezeichnung oder diesen Bereich Dropdownbox zur Änderung bereits eingestellter Parameter erneut ausgewählt werden, falls Sie noch Änderungen durchführen wollen. Noch offene und nicht konfigurierte Grundtypen werden durch ein Fragezeichen indiziert Icon fü noch offene oder nicht konfigurierte Grundtypen . Nachdem Sie eine Grundtypen-Stelle bestimmt haben, werden Sie sofort zur nächsten nicht-konfigurierten Stelle weitergeleitet. Durch die fortschreitende Konfiguration wird am unteren Rand des Konfigurators die Bestellnummer des Produktes gemäß der Grundtypenbestimmung "aufgefüllt".

Grundtypenbestimmung eines Produkts


Während der Konfiguration werden mögliche Fehlkonfigurationen, die sich durch die bisherige Bestimmung der Grundtypen ergeben, durch eine rote Hinterlegung der entsprechenden Grundtypenwerte gekennzeichnet.
Falls jedoch eine von Ihnen gewählte Konfiguration nicht möglich ist, erscheint ein Hinweis, welche Positionen verändert werden müssen. Diese sind zusätzlich in roter Schriftfarbe und einem Ausrufezeichen Ausrufezeichen - Icon zur Darstellung von Konflikten dargestellt.

Oberfläche des Konfigurators mit Konflikten


Nachdem Sie die Konfiguration der Grundtypen vollständig abgeschlossen haben, können Sie das Gerät über die Funktion 'zur Merkliste' Ihrer Merkliste hinzufügen. Falls jedoch erwünscht können Sie zuvor noch optionale Zusätze bestimmen.

top of page

3.2.1.2 Optionen


Nur falls Ihr Produkt optionale Konfigurationsmöglichkeiten besitzt, können Sie in den Bereich Optionen gelangen. Hier gelten die gleichen Verarbeitungs- und Darstellungslogiken wie in der Bestimmung der Ankerpfeil [link:configuration_basic_types:link] . Dazu gehören unter anderem die Funktionen der verschiedenen Symbole, die Möglichkeiten von Option zu Option zu springen, das Einblenden von Hinweisen bei einer Fehlkonfiguration, das Zusammenstellen der Bestellnummer im unteren Bildschirmbereich des Konfigurators, etc.

Optionen nur zugäich  bei vollständig konfigurierten Grundtypen

top of page

3.2.1.3 Überblick

Im Überblick wird Ihnen in übersichtlicher Weise die MLFB-Struktur des aktuellen Produktes gezeigt. Dabei wird die Bedeutung jeder Stelle mit einem Beschreibungstext erläutert.

Overview

top of page

3.2.2 Produkt Details

Sie finden oben im weißen Konfigurations Fenster verschiedene Reiter, die Ihnen nähere Informationen zu Ihrem Produkt anbieten.

top of page

3.2.2.1 Basisdaten

Im Reiter ,Basisdaten' erhalten Sie einen Überblick über generelle Daten Ihres Produkts, wie z.B. exportrelevante Informationen, Gewicht und Lieferzeit. Zusätzlich finden Sie hier weiterführende Produktlinks wie FAQs, Handbücher und einige mehr.

Basisdaten

top of page

3.2.2.2 Technische Daten

Im Bereich ,Technische Daten' befinden sich Informationen zu technischen Eigenschaften Ihres Produkts, wie z.B. Umgebungstemperaturen, Nettogewicht und Material. Je mehr Konfigurationseinstellungen Sie getroffen haben, desto mehr technische Daten können Ihnen geliefert werden.

Technische Daten

top of page

3.2.2.3 Zertifikate

Unter ,Zertifikate' finden Sie eine Liste von Zertifikaten, die zu Ihrem Produkt passen. Möglicherweise erweitert sich die Liste, wenn Sie das Gerät konfigurieren.

top of page

3.2.3 Nummernkonverter (Intra)

Diese Funktionalität bietet Ihnen die Möglichkeit, anhand der Produktnummer Siemens-Produkte zu finden, die bestm?glich der Funktion und Leistungsf?higkeit enstprechen. Bitte seien Sie sichbewusst, dass es sich dabei um sehr ?hnliche, jedoch nicht um identische Produkte handelt. Sie k?nnen die Ger?te Ihren Bed?rfnissen entsprechend konfigurieren.

Geben Sie eine Produktnummer eines Wettbewerbers ein und klicken auf Senden. Dabei haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten die Produktnummer einzugeben, wobei immer mindestens die ersten fünf Stellen der Nummer angegeben werden müssen:

Eingabe eines Produktrumpfes:

Eingabe eines Wettbewerber Produktrumpfes

Eingabe einer vollständig konfigurierten Produktnummer

Eingabe einer vollständig konfigurierten Wettbewerber Produktnummer

Eingabe einer teilkonfigurierten Produktnummer, bei der unbekannte Stellen der Nummer mithilfe eines Punkts (.) als Platzhalter angegeben werden können

Eingabe einer teilkonfigurierten Wettbewerber Produktnummer

Sie erhalten eine Liste von entsprechenden Siemens Produkten. Eine detaillierte Beschreibung der hier verfügbaren Funktionalitäten finden Sie im Abschnitt Anker Suchergebnis . Soweit Zuweisungen von Konfigurationsstellen möglich sind, werden diese durch das System durchgeführt. Falls sich für einige Konfigurationsstellen keine direkte Zuweisung durchführen lassen, werden diese mit einem Punkt (.) als Platzhalter angezeigt und müssen manuell nachkonfiguriert werden, indem Sie Funktion Icon zur Konfiguration Konfigurieren in der Spalte Aktionen verwenden.

Die im Konverter integrierten Nummern werden stetig um neue Produktnummern erweitert.

top of page
 
 
siemens.com Global Website |
© Siemens AG 2002-2014 -
Corporate Information | Privacy Policy | Disclaimer of Warranty | Terms Of Use | | Conditions of supply and delivery